Svorka desky plošných spojů - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO - 1724116

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm², počet potenciálů: 7, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: FK-MPT 0,5/..-V, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1724116
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356123914
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,370 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)