Zásuvka konektorové průchodky - IMCV 1,5/10-G-3,81 GY - 1722998

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: IMCV 1,5/..-G, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární dvojité osazení kolíků, délka pinu [P]: 3,4 mm, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1722998
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356118279
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,340 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)