Connecteur pour C.I. - PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1720945

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, longueur de broche [P]: 4,26 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1720945
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 539 (C-1-2013)
GTIN 4046356114066
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť