Kolíková lišta - PST 1,0/ 6-3,5 R56 - 1720262

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu zboží v balení v pásech

Lišta s trny, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm², počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1720262
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Strana katalogu Strana 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115872
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť