Svorka desky plošných spojů - GSMKDSP 1,5/ 2-7,62 - 1718728

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: GSMKDSP 1,5, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718728
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Strana katalogu Strana 121 (C-1-2013)
GTIN 4017918024932
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,350 g
Číslo celní sazby 85369010