Svorka desky plošných spojů - GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 - 1718621

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 7,62 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718621
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918024840
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť