Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 4-STCL-7,62 - 1718397

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718397
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 379 (CC-2009)
GTIN 4046356175401
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť