Konektory desek plošných spojů - IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - 1718261

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Automaticky blokující systém Click and Lock chrání před neúmyslným oddělením
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718261
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356175265
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť