Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 3-GF-7,62 P26 - 1717166

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: PC 5/..-GF, rozteč: 7,62 mm, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1717166
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626459394
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,180 g
Číslo celní sazby 85366930