Konektory desek plošných spojů - PC 6/ 5-GL3-7,62 - 1717036

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu se západkovou přírubou na pozici č. 3

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 5, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozšířená ochrana proti dotyku uvnitř konektoru pro maximální bezpečnost i v nezasunutém stavu
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1717036
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626529646
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu CN (Čína)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť