Konektory desek plošných spojů - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 12, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716386
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137003
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť