Díl zástrčky - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Zástrčka, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715045
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626401218
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť