Konektory desek plošných spojů - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 24 V, počet pólů: 4, rozteč: 2,4 mm, barva: bílá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí, Délka nasazených vedení: 500 mm, pro flexibilní desky plošných spojů s šířkou 10 mm a spolehlivou tloušťkou desky plošných spojů v oblasti kontaktu 0,15 mm ... 0,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714995
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626380827
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť