Konektory desek plošných spojů - PTS 1,5/ 2-PH-5,0 BU - 1714876

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: modrá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714876
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626370583
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť