GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: červená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714830
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626529097
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť