Sestava zástrčky - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-6 SET - 1714627

Žádný obrázek

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Vaše výhody

  • Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením

Obchodní data

Objednací klíč 1714627
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626379234
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť