Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 7-GFL-3,81 P26 THRR56 - 1714401

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 7, rozteč: 3,81 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714401
Ks/bal. 200 ks
Minimální objednané množství 200 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356099981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť