Konektory desek plošných spojů - SPC 5/ 6-STF-7,62 GY - 1713877

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713877
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626326955
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť