Konektory desek plošných spojů - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 OGBD-98 - 1713563

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: oranžová, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713563
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626324098
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť