novinka

Průchodková svorka - UW 95-POT-F/S - 1713243

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Přípojka kabelového oka, zátěžový proud: 232 A, průřez: 25 mm² - 95 mm², šířka: 25 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
  • Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
  • Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713243
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626309620
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,119 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť