Svorka plošných spojů - SMKDS 3/ 3 BU - 1713231

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713231
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918370060
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť