Svorka plošných spojů - PTSA 1,5/ 2-3,5-F RD WH NZ02 - 1713017

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713017
Ks/bal. 420 ks
Minimální objednané množství 420 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356088879
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť