Konektory desek plošných spojů - SPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2,4BDW - 1712936

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 10,16 mm, barva: modrošedá, povrch kontaktů: Stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712936
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626437620
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť