Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1,4,9R3,8BD - 1712929

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, počet pólů: 9, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712929
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626312200
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť