FK-MCP 1,5/20-STF-3,5 AU - 1712660

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 20, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712660
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626291628
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť