Svorka plošných spojů - SPTA 1,5/ 4-3,81 BD:RDY-SE - 1712503

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 9 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712503
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626302607
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť