Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712458
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356084109
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť