Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1,2,R1 - 1712430

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímý konektor, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712430
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626307015
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť