Svorka plošných spojů - FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H NZTTB11008 - 1712364

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712364
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356085199
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť