Díl zástrčky - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0RDBD:2,1SOQR - 1711948

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 14 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: červená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711948
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626267371
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť