Kontaktní lišta - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR R56 - 1711918

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Délka pinu činí 1,4 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711918
Ks/bal. 110 ks
Minimální objednané množství 110 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626265292
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť