Svorka plošných spojů - SMKDSN 1,5/ 2 BD:5,4 SO - 1711776

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711776
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356081252
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť