Svorka plošných spojů - PTS 1,5/ 6-5,0-H BUGY/GY - 1711600

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Maximální svorkový prostor u malé výšky konstrukčního dílu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711600
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626249414
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť