Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X24 - 1711586

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 2, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711586
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626243849
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť