FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BD:-X1SO - 1711564

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711564
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626243733
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť