Konektory desek plošných spojů - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2 BD:-A1SO - 1711444

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711444
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626239910
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť