Svorka plošných spojů - PTDA 2,5/ 3-5,0 BN - 1710786

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: hnědá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710786
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626177243
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť