Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD2:BU - 1710725

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710725
Ks/bal. 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626171937
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť