PCB terminal block - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

The figure shows standard version

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, color: black. This article can be soldered in the reflow furnace together with SMD components.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710619
Ks/bal. 140 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626166247
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť