Konektory desek plošných spojů - MSTBT 2,5/ 4-ST BK2CPBD-S11SO - 1710334

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710334
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626149059
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť