Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 2-GF-5,08 AU P26THR - 1710079

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710079
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626129785
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť