Konektory desek plošných spojů - MCC 1/ 7-STZ-3,81 CRWH - 1709908

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 7, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, barva: bílá krémová, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709908
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356074858
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť