Svorka plošných spojů - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 7 - 1709899

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, rozteč: 7,62 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Obslužné bez použití nářadí díky barevně odsazeným ovládacím pákám
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709899
Ks/bal. 25 ks
GTIN 4055626126227
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť