Svorka plošných spojů - MKDS 10 HV/12-ZB-10,16 - 1709788

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 10,16 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709788
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074308
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,097 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť