PLH 16/ 7-15 MIX BK/GN/BK - 1709692

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 15 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709692
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626083308
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,059 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť