ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C1WLBD:5,2SO - 1709466

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 2, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709466
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626069746
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť