ISPC 16/ 5-STF-10,16PA2,3,4RAE - 1709214

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 5, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: zelená, povrch kontaktů: stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709214
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626054339
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,036 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť