TVFKCL 1,5/ 3-ST BD:1-3 - 1709107

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709107
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626043135
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť