Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 2-STCL1-7,62 BK BDWH:-,+ - 1709003

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubové připojení, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709003
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4055626114927
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť