Konektory desek plošných spojů - IPCV 5/ 8-GF-7,62 - 1708996

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 8, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708996
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 543 (C-1-2013)
GTIN 4046356089975
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť